Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit
1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.
Allgemeine
Abmessungen: B1 = 28,8 mm, B3 = 146 mm, c = 6 mm, r3 = 51 mm.
Weitere
Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 13975700
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 4318,18 | 3972,74 | 3627,28 | 3454,55 |
| 57 |
| 949,4 |
| 922,16 |
| 250 |
| 40 |
| 180 |
| 516,4 |
| 1) |