BALLISTOL Trockenschmierung Spray für eine beständige und dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität ohne Öl- oder Fettanteile.
• silikon-, säure- und harzfrei.
• saubere Trockenschmierung.
• effektive Verminderung der Reibung.
• keine störende Schmierstoffschlämme.
• Lösungsmittel biologisch abbaubar.
• Temperaturbereich: –55°C bis +1.000°C.

Dieses Spray kann in vielen Anwendungen das BALLISTOL® 25607 PTFE Trockenschmierung Spray ersetzen.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070179

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
11,0110,7510,3910,02

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]450

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn