LIQUI MOLY Kettenspray für Erst- und Wartungsschmierung von kraftübertragenden Ketten. Extrem gute Haftung.
• kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig.
• vermindert Kettenlängung.
• hervorragender Korrosionsschutz.
• reibungs- und verschleißmindernd.
• ausgezeichnete Kriechfähigkeit.
• höchste Druckaufnahmefähigkeit.
• Temperaturbereich: -30°C bis + 180ºC.

Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14070217

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
16,0615,2714,513,7813,36

Inhalt [ml]400
Gewicht [g]407

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn