Einkomponentige, bei Raumtemperatur aushärtende Flächendichtung mit
hervorragender Temperaturbeständigkeit. Hervorragende Beständigkeit
gegenüber Motor- und Getriebeöl. Entspricht und übertrifft die
Herstellerspezifikationen von GM und Ford. Temperaturbeständigkeit
kurzfristig bis +350°C. Dichtspalt bis 6 mm.
Anwendungen Abdichten von Ölpumpen, Thermostatgehäusen,
Wasserpumpen, Ölwannen, Getriebedeckeln etc.
Spezifikationen
-
Dichtungstyp: Flüssig (Silikon, kupferfarben).
-
Flanschtyp: Flexibel.
-
Aushärtesystem: Luftfeuchtigkeit.
-
Temperaturbeständigkeit: -60 bis +315°C.
-
Sofortige Dichtwirkung: Ausgezeichnet.
-
Ölbeständigkeit: Ausgezeichnet.
-
Wasser/Glykol-Beständigkeit: Ausgezeichnet.
Gefahr
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H371 Kann die Organe schädigen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14073415
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
44,16 | 42,86 | 41,56 | 40,26 | 38,96 |