Einkomponentige, mittelfeste Flächendichtung. Die Aushärtung erfolgt unter Metallkontakt und Sauerstoff-Abschluss. Langsame, kontrollierte Aushärtung bei Raumtemperatur. Gute Haftung an senkrechten Flächen. Bestängig gegen Belastungen und Vibrationen. Klebespalt bis 0,3 mm.

Anwendungen
Abdichtung von formstabilen Flanschverbindungen wie z. B. Motor- und Getriebedeckel, Wasserpumpenflansche und Steuergehäusedeckel. Die abzudichtenden Flächen müssen sauber und fettfrei sein.

Spezifikationen
• „Weißes“ Sicherheitsdatenblatt, ohne Gefahrensymbole.
• Dichtungstyp: hochviskos, blau.
• Flanschtyp: verwindungssteif.
• Basis: Di-Methacrylatester.
• Aushärtesystem: Anaerob.
• Festigkeitsklasse: mittelfest.
• Druckscherfestigkeit nach DIN 54452: 17 N/mm^2.
• Temperaturbereich: -60°C bis +150ºC.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14073450

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
19,4518,4617,5516,6716,17

Inhalt [g]50
GebindeartFlasche
Gewicht [g]92

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn