Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl,über Ø78 mm aus GG20, Hebelarm aus St52.

Diese Spannelemente eignen sich für die Spannung herkömmlicher Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi. Die Spannelemente sind blau lackiert und werden mit einer verzinkten Schraube und Federring ausgeliefert. Für beide Spannrichtungen geeignet. Temperaturbereich -40 ° C bis +80 °C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14080000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
21,8319,918,4316,9815,5214,5513,93

Größe0
F max. bei normal [N]96
F max. bei hart [N]128
s max. bei normal [mm]40
s max. bei hart [mm]30
D [mm]35
E [mm]51+1-0,5
G [mm]5
H [mm]M6
J1 [mm]80
J2 [mm]60
K [mm]20
L [mm]90,0
M [mm]20
N [mm]22
O [mm]6
P [mm]8,0
Q [mm]16,5
T [mm]8,5
MA [Nm]10
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn