Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.
1) Ø 63-67mm nicht für Keilriemen SPA und XPA.
2) Ø 71-85mm nicht für Keilriemen SPA.
Im Zuge der Sortimentserweiterung dieser Produktgruppe wurden neue Teilenummern vergeben. Hier erhalten Sie eine vollständige Übersicht der bisherigen und neuen Artikelnummern:
Übersicht Nachfolger Taper-Keilriemenscheiben
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: MAE 151-A-1-170
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 18,63 | 17,82 | 17,01 | 16,2 | 14,99 | 14,18 | 13,77 |
|
| 1 |
| 170 |
| 175,5 |
| 1 |
| 1610 |
| 12 - 42 |
| - |
| 20 |
| - |
| - |
| 25 |
| 5 |
| 92 |
| 2,08 |