Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.
1) Ø 80mm nicht für Keilriemen SPA.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: MAE 151-A-4-500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 156,7 | 149,89 | 143,08 | 136,26 | 126,05 | 119,23 | 115,83 |
| 4 |
| 500 |
| 505,5 |
| 5 |
| 3020 |
| 20 - 75 |
| - |
| 65 |
| 465 |
| 7 |
| 51 |
| 7 |
| 159 |
| 18,5 |