Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: MAE 151-C-10-630

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
1071,481024,9978,31931,72861,85815,26791,97

Rillen-Anzahl10
Nenn-Ø D1 [mm]630
Ø DA [mm]639,6
Ausführung5
Taper-Buchse [Nr.]5050
Bohrung [mm] 70 - 125
E [mm]-
h [mm]264
J [mm]574
K [mm]68,5
L [mm]127
M [mm]68,5
N [mm]267
Gewicht ca. [kg]123

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn