Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.

1) Ø 200-212mm nicht für Keilriemen SPC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 151-C-4-315

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
199,28190,61181,95173,28160,29151,62147,29

Rillen-Anzahl4
Nenn-Ø D1 [mm]315
Ø DA [mm]324,6
Ausführung6
Taper-Buchse [Nr.]3535
Bohrung [mm] 30 - 90
E [mm]20
h [mm]111
J [mm]259
K [mm]11
L [mm]89
M [mm]11
N [mm]175
Gewicht ca. [kg]24,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn