Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen
Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In
Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit
klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO
4184. Auch verwendbar für Keilriemen 3V/9N nach ARPM/MPTA. Der
Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.
1) Ø 50mm nicht für Keilriemen SPZ, XPZ und 3V/9N. Stahl C45,
phosphatiert.
2) Ø 56mm und Ø 60mm nicht für Keilriemen SPZ und 3V/9N. Stahl C45,
phosphatiert.
Im Zuge der Sortimentserweiterung dieser Produktgruppe wurden neue Teilenummern vergeben. Hier erhalten Sie eine vollständige Übersicht der bisherigen und neuen Artikelnummern:
Übersicht Nachfolger Taper-Keilriemenscheiben
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: MAE 151-Z-1-150
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 13,9 | 13,29 | 12,69 | 12,08 | 11,18 | 10,57 | 10,27 |
|
| 1 |
| 150 |
| 154 |
| 1 |
| 1610 |
| 12 - 42 |
| - |
| 16 |
| - |
| - |
| 25 |
| 9 |
| 92 |
| 2,00 |