Werkstoff: Grauguss EN-GJL250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen
Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In
Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit
klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO
4184. Auch verwendbar für Keilriemen 3V/9N nach ARPM/MPTA. Der
Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:
Film
(3,5 Minuten)
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: MAE 151-Z-4-112
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 14,91 | 14,26 | 13,61 | 12,96 | 11,99 | 11,34 | 11,02 |
| 4 |
| 112 |
| 116 |
| 8 |
| 2012 |
| 12 - 50 |
| - |
| 52 |
| 83 |
| 20 |
| 32 |
| - |
| - |
| 1,7 |