Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Auch verwendbar für Keilriemen 3V/9N nach ARPM/MPTA. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 151-Z-5-250

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
61,5558,8856,253,5249,5146,8345,5

Rillen-Anzahl5
Nenn-Ø D1 [mm]250
Ø DA [mm]254
Ausführung6
Taper-Buchse [Nr.]2517
Bohrung [mm] 15 - 65
E [mm]16
h [mm]64
J [mm]221
K [mm]9,5
L [mm]45
M [mm]9,5
N [mm]124
Gewicht ca. [kg]9,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn