Werkstoff: Hochleistungs-EPDM. Zugstränge aus Polyester.
Fortschrittlich: Diese
flankenoffenen, formgezahnten EPDM-Keilriemen sind ein Spitzenprodukt
mit einem hochfesten Zugstrang für verbesserte Energieeffizienz und
Antriebsleistung. Leistungsstark: Die übertragbare Leistung ist
mehr als doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Schmalkeilriemen und mehr
als dreimal so hoch wie bei klassischen Keilriemen. Wartungsfrei:
Dank minimaler Ausdehnung ist ein Nachspannen in der Regel nicht
erforderlich. Vielseitig verwendbar: Mit guter chemischer
Beständigkeit und einem breiten Temperaturbereich sind diese Keilriemen
ideal für kraftschlüssige Antriebssysteme. Vorhandene Schmalkeilriemen
und Normkeilriemen können problemlos ersetzt werden. Die marktüblichen
Scheiben passen für alle drei Riemenarten. Enge Fertigungstoleranzen
ermöglichen die satzweise Verwendung. Zul. Betriebstemperatur: -40° bis
+130°C. Antistatisch nach ISO 1813.
XPA-Keilriemen sind ein sinnvoller Ersatz für Keilriemen SPA und 13.
Breite b = 12,7mm.
Höhe h = 10mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 71mm.
Gewicht = 0,105 kg/m.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 15290710
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 7,84 | 7,33 | 6,79 | 6,02 | 5,22 | 4,72 | 4,18 | 3,92 |