Werkstoff: Gummi. Zugstränge aus Polyester. Kontaktseiten gewebebeschichtet, gummiert.

Modern: Diese Keilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184 in hoher Ausführung und Standardqualität bieten eine wesentlich höhere Leistungsübertragung als klassische Keilriemen DIN 2215, bei etwas geringerer Biegewilligkeit. In den meisten Fällen können klassischen Keilriemen durch Schmalkeilriemen ersetzt werden.

Wartungspflichtig: Nach dem Einlaufen und nach längerem Einsatz ist ein Nachspannen erforderlich.

Verwendbarkeit: Diese Keilriemen sind für klassische, kraftschlüssige Antriebssysteme bei normalen Einsatzbedingungen geeignet. Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen die satzweise Verwendung.

Zul. Betriebstemperatur: -30° bis +80°C.

Antistatisch nach ISO 1813.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 15486700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
71,0666,2261,3758,1453,21

ProfilSPB
Richtlänge LR [mm]6700

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn