Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 16332400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,49,819,529,218,958,598,318,02

Typ21 AT3/24-2
Zähnezahl24
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
22,51
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
28
Ø d [mm]22,92
Ø ND [mm]14
b [mm]15
L [mm]21
Bohrung
Ø BH7 [mm]
6
Gewicht [g]17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn