Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16813200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
39,7537,4936,3535,234,0832,9231,7930,67

Typ55 AT10/32-2
Zähnezahl32
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]100,04
Außen-Ø Bordscheibe [mm]106
d [mm]101,86
ND [mm]65
b [mm]45
L [mm]55
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [g]987

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn