Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17499920

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
104,4193,9686,1480,9175,7

Zähnezahl20
De [mm]49,56
L1 [mm]200
L [mm]200
Gewicht [kg]2,57
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16019305

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn