Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18433200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
45,2241,4539,5936,7533,9231,1

Zähnezahl32
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50,8
De [mm]127,99
Df [mm]135,0
d [mm]129,30
ND [mm]80
b [mm]58,7
L [mm]70
Vorbohrung B [mm]18
Gewicht [kg]6,157

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn