Werkstoff: Stahl C45. Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe. Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 20501800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
18,3417,3616,415,4310,06

Zähnezahl18
b [mm]12
da [mm]31,8
d [mm]28,6
NL [mm]13
ND [mm]20
BH7 [mm]8
zul. MD [Nm]1,4
Gewicht [kg]0,07

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn