Werkstoff: Stahl C45K.
Schrägungswinkel 20° linkssteigend. Dazu passend sind Stirnzahnräder in rechtssteigend erhältlich. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0 = -0,2 mm. Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 22465500

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550100250
29,0127,5526,1223,2317,7416,21

Modul1
WerkstoffStahl
b [mm]10
ha [mm]10
L [mm]500
h0 [mm]9,0
Gewicht [g]344

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn