Werkstoff: Stahl C45K.
Schrägungswinkel 20° linkssteigend. Dazu passend sind Stirnzahnräder in rechtssteigend erhältlich. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0 = -0,2 mm. Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 22465800

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550100250
56,353,4750,6845,0432,9430,39

Modul1
WerkstoffStahl
b [mm]10
ha [mm]10
L [mm]1000
h0 [mm]9,0
Gewicht [g]685

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn