Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung:
Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.
Die Montagehilfe Art. 25460000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). *
Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 25460310
Staffelpreis in EUR pro STK:
506,67 |
ohne Bohrungen |
14,2 |
38 |
40 |
39 |
35 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,048 |
8700 |
5,50 |