Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Nabenanlageflächen und Bohrungen feinbearbeitet.
*** Nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.

Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38571900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
88,5285,5382,68280,8280,57

Übersetzung [i]1 : 1
Modul1,5
Zähnezahl28 / 28
da [mm]63,7
d [mm]61,6
ND [mm]40
NL [mm]8
L1 [mm]20
L [mm]23,2
S [mm]13,3
b [mm]14
BH7 [mm]12
E [mm]43
zul. MD [Nm]34,5
Gewicht/Paar [g]576

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn