Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38574400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
262,49253,72244,96130,9989,4868,27

Übersetzung [i]1,385 : 1
Modul1,5
Zähnezahl13 / 18
da [mm]36,7/48,5
d [mm]33,9/47
ND [mm]22/30
NL [mm]11/11
L1 [mm]21,6/20,9
L [mm]24,1/24,7
S [mm]16,0/18,9
b [mm]10/10
BH7 [mm]12/15
E [mm]38,5/34,8
zul. MD [Nm]11,3/15,7
Gewicht/Paar [g]216

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn