Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Nabenanlageflächen und Bohrungen feinbearbeitet.
*** Nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.

Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38651600

Staffelpreis in EUR pro STK:

150
264,64236,79

Übersetzung [i]1 : 1**
Modul3,5
Zähnezahl25 / 25
da [mm]132,94
d [mm]128
ND [mm]72
NL [mm]20
L1 [mm]38
L [mm]46,16
S [mm]28,49
b [mm]25
BH7 [mm]30
E [mm]90
zul. MD [Nm]396
Gewicht/Paar [g]4200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn