Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Nabenanlageflächen und Bohrungen feinbearbeitet.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38657500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
416403390377

Übersetzung [i]3 : 1**
Modul3,5
Zähnezahl9 / 27
da [mm]59,0/158,5
d [mm]52,5/157,5
ND [mm]40/70
NL [mm]12/29
L1 [mm]33/40
L [mm]36,2/47,9
S [mm]18,9/51,2
b [mm]22/22
BH7 [mm]16/30
E [mm]92,64/65
zul. MD [Nm]132/396
Gewicht/Paar [g]2700

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn