Verkauf paarweise: 1 x Artikel-Nr. = 1 Paar

* Sechskantschraube mit SW24.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43018600

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
73,5458,6752,52

Gesamtlänge L [mm]630
Gleitlänge G1 [mm]515
Motorbaugrösse132
M x h [mm]M10x37
e x S [mm]138x24*
G2 [mm]542
a [mm]25
b [mm]580
ø d [mm]14
B [mm]60
H1 [mm]50
H2 [mm]54
Gewicht [kg]8,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn