Motor: für 230V, 50Hz Synchronmotor für beide Drehrichtungen (s. Motordaten-übersicht) Getriebe: Stirnräder, gerade verzahnt, aus POM Umgebungs temperatur: -5 bis +70 ° C Kondensator: im Lieferumfang enthalten

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43020003

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
135,86131,62127,38123,14

Abtriebsdrehzahl [min -1]10
Abtriebsdrehmoment ca. [Ncm]50
Gewicht [kg]0,25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn