• Intelligenter Motorcontroller mit PWM-Ausgang zur Steuerung oder Regelung von Gleichstrommotoren mit Bürsten.
• Versorgungsspannung: 6 - 48 V DC.
• Motorstrom: 2,5 A Dauerlast (Spitzenstrom max. 5 A).
• Drehzahlsteller oder PI-Reglerbetrieb.
• 4 logische Eingänge.
• CANopen-fähig.
• Sollwertvorgabe über externes Poti (nicht im Lieferumfang) oder externe Spannung möglich.
• Kompakte Bauform durch SMD-Technik.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43046005

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
172,84166,38161,22

Länge [mm]45,0
Breite [mm]40,0
Höhe [mm]18,5
Gewicht [g]22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn