• Zur Steuerung von Gleichstrommotoren mit Bürsten.
• Versorgungsspannung: 18 - 30 V DC.
• Motorstrom: 5 A Dauerlast (Spitzenstrom max. 15 A).
• Drehzahlsteuerung (extern).
• Drehrichtungsumkehr.
• Einstellbare Startrampe (extern).
• Überlastabschaltung.
• Kurzschlusserkennung.
• Dynamische Bremsung.

Zusätzlich nur bei Art. 430 460 42:
• Strombegrenzung (extern) / Stromabschaltung.
• Ausblendzeit für die Strommessung.
• IxR Kompensation.
• Drehzahlumschaltung 100% / Vorgabe.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43046042

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
166,86165,73162,4155,71147,08138,41129,79121,1

TypMAE-4Q-5-30
Länge [mm]70,4
Breite [mm]22,5
Höhe [mm]85,0
Gewicht [g]74

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn