Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium.
In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Schneckenradsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, entstört.
Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung.
Schutzart nach EN 60529: IP 30.
Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min.
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60°C.
Achtung: Seite der Abtriebswelle und Wellenform gemäß Tabelle.
Bestellangaben: z. B.: Typenbezeichnung, Leerlaufdrehzahl, Artikel-Nr.
Zulässige radiale Wellenlast FR: 120 N (10 mm vom Lagerbund).
Zulässige axiale Wellenlast FA: 15 N Zugbelastung, 10 N Druckbelastung.
Hinweis
Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des
Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die
genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.
Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 43048424
Staffelpreis in EUR pro STK:
| 24 |
| 110 |
| 88,0 |
| 3,3 |
| 2,9 |
| 30,0 |
| 17,0 |
| 52:2 |
|
| links |
| A |
| 1100 |