Werkstoff: Aluminium. Abtriebsseitiger Flansch zum kundenseitigen Nachrüsten für Getriebemotoren HR/I, zum Umbau von Fußausführung auf Flanschausführung B5. Für jede Getriebegröße sind Flansche in den unterschiedlichen, gängigen Durchmessern lieferbar. Mit Befestigungsschrauben. Der standardmäßige Getriebefuß kann bei Bedarf einfach abgeschraubt werden. Durchmesser 120mm hat die Befestigungsloch-Position A. Alle anderen Durchmesser haben die Befestigungsloch-Position B .

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 43202014

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
19,1718,5417,89

a1 [mm]140
b1 [mm]95
c1 [mm]11,5
e1 [mm]115
f1 [mm]3
f2 [mm]6,5
f3 [mm]36,5
s1 [mm]9
Bef.-Loch-PositionB
Gewicht [kg]0,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn