Werkstoff: Stahl. Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle. Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und Befestigungsschraube fixiert. Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43803100

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
20,0519,4318,7918,17

Getriebegröße030
B [mm]5
C [mm]25
D [mm]14
E [mm]35,5
F [mm]55
L [mm]94,5
O [mm]M5x14
t2 [mm]15,8
Gewicht [kg]0,12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn