Werkstoff: Stahl verzinkt. Kompletter Satz zum Nachrüsten der Getriebemotoren HMD/I auf Fußbefestigung. Die Position der Füße kann in 90°-Schritten variiert werden (Größe 063 in 45°-Schritten). Im Lieferumfang sind 8 Befestigungsschrauben enthalten (4 Stück pro Seite).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43808300

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
77,775,2772,8470,42

Getriebegröße85
G [mm]142
I [mm]145
J [mm]236,5
L [mm]182
M [mm]140
N [mm]180
O [mm]10,5
P [mm]5
T [mm]130
Schrauben-GrößeM10
Gewicht [kg]2,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn