-
Schutzart IP 54, d.h. kein Schaltschrankeinbau erforderlich.
-
Fertig verkabelt mit 2 m geschirmten Motorkabel, 2 m Netzkabel.
Mit
Stecker und Poti.
-
Wahlweise ohne oder mit integriertem Not-Aus-Schalter.
-
Optional mit Wahlschalter für links-rechts.
-
Optional mit Buchse für Externbetrieb (nur bei Ausführung ohne Not-Aus
möglich).
Abbildung links: ohne Not-Aus-Schalter. Abbildung rechts: mit
Not-Aus-Schalter.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 46051025
Staffelpreis in EUR pro STK:
Ja |
0,25 |
3 x 0-240 |
1,4 |
1 x 230 |
3,0 |
16 |
200 x 130 x 120 |
2,2 |