• Schutzart IP 54, d.h. kein Schaltschrankeinbau erforderlich.
  • Fertig verkabelt mit 2 m geschirmten Motorkabel, 2 m Netzkabel.
    Mit Stecker und Poti.
  • Wahlweise ohne oder mit integriertem Not-Aus-Schalter.
  • Optional mit Wahlschalter für links-rechts.
  • Optional mit Buchse für Externbetrieb (nur bei Ausführung ohne Not-Aus möglich).

Abbildung links: ohne Not-Aus-Schalter. Abbildung rechts: mit Not-Aus-Schalter.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 46051075

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
592,45556,3

Not-AusJa
Ausgangsleistung [kW]0,75
Ausgangsspannung [V]3 x 0-240
Ausgangsstrom [A]4,2
Eingangsspannung [V]1 x 230
Eingangsstrom [A]9,4
Eingangsabsicherung [A]16
Abmessungen [HxBxT in [mm]]200 x 140 x 140
Gewicht [kg]2,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn