Werkstoff: Molerit TH 59. Faltenbälge schützen die Spindeln vor Verschmutzung und reduzieren die Unfallgefahr. Für Baugröße 0 noch nicht lieferbar. Achtung: Die Artikel-Nr. wird nur benötigt, wenn der Faltenbalg lose (nicht auf dem Spindelhubgetriebe montiert) geliefert werden soll.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47500310

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
67,3563,1461,05

Baugröße3
D1 [mm]46
DA [mm]90
L [mm]15
L min [mm]70
L max [mm]420
max. Hub 1) [mm]350
Spindelverlängerung 2) [mm]40
Gewicht [kg]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn