Einbaufertige Spindel aus Stahl C15 für Hublänge 300mm. Befestigungsauge und Anschlagblock für die Spindelenden sind im Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die erforderliche Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge. Alternativ: Art. 64001000: Spindel als Meterware aus Stahl C15. Art. 64099010: Spindel als Meterware aus Edelstahl 1.4305. Die Meterware muss kundenseitig auf die gewünschte Länge gekürzt und an den Enden bearbeitet werden. Maximale freie Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm (wegen Knickung). Die Spindel muss vor dem Eindrehen und im Betrieb ausreichend mit handelsüblichem Maschinenfett geschmiert werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 47520130

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
17,8414,611,859,738,787,31

Ausführungeinbauf.
Länge [mm]383
WerkstoffStahl C15
Gewicht [g]230

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn