Die MÄDLER® Mini Linearantriebe sind Hubspindelantriebe (Elektrohubzylinder) in besonders zuverlässiger Ausführung. Hohe Leistungsfähigkeit in der Relation zur Baugröße. Leicht und sauber, bei geringen Betriebskosten. Langlebig und wartungsfrei, lebensdauergeschmiert. Integrierte Endschalter, nicht verstellbar. Integrierte Sicherheitsabschaltung. Integrierter Thermoschutz. Dynamische Selbsthemmung. Schutzart IP 65 (Schutz gegen Wasserstrahl). Lieferung mit angeschlossenem Stromkabel, ca. 1 m lang.

• Außen-Ø 80 mm.
• Spannung 1x 230V AC 50Hz oder 3x 400V AC 50Hz.
• Hubkraft bis 1.600 N.
• Hubgeschwindigkeit 0,5 bis 10 mm/s.
• Standardhublängen 100, 200 und 300 mm.
• Gehäuse, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl.


Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 47538005

Staffelpreis in EUR pro STK:

1
1101,25

Außen-Ø [mm] 80
Anschluss1x 230V AC
Hubgeschw. [mm/s] 2
Hublänge [mm]200
Hubkraft [N]1500
ED [%]15
p [kW]0,022
A1 [mm] 327
Gewicht [kg]6,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn