Die MÄDLER® Mini Linearantriebe sind Hubspindelantriebe (Elektrohubzylinder) in besonders zuverlässiger Ausführung. Hohe Leistungsfähigkeit in der Relation zur Baugröße. Leicht und sauber, bei geringen Betriebskosten. Langlebig und wartungsfrei, lebensdauergeschmiert. Integrierte Endschalter, nicht verstellbar. Integrierte Sicherheitsabschaltung. Integrierter Thermoschutz. Dynamische Selbsthemmung. Schutzart IP 65 (Schutz gegen Wasserstrahl). Lieferung mit angeschlossenem Stromkabel, ca. 1 m lang.

• Außen-Ø 115 mm.
• Spannung 3x 400V AC.
• Hubkraft bis 14.000 N.
• Hubgeschwindigkeit 1,5 bis 18 mm/s.
• Standardhublängen 175 und 300 mm.
• Gehäuse aus Stahl, RAL 7031 blaugrau beschichtet.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 47541501

Staffelpreis in EUR pro STK:

1
1610,16

Außen-Ø [mm] 115
Anschluss3x 400V AC
Hubgeschw. [mm/s] 1,5
Hublänge [mm]175
Hubkraft [N]14000
ED [%]50
p [kW]0,15
A1 [mm] 348
Gewicht [kg]16,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn