Werkstoff: Polyurethan. Härte 92° Shore, Farbe Weiß. Verwendung: Nur für Kupplungen DX / DXA und maßgleiche Kupplungen anderer Hersteller (nicht passend für RN, RNG, RNI, RNH, RNK, RNR und RNT). Optionaler Zahnring mit 98° Shore (blau) auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60416000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
27,1525,624,0422,4920,9419,3918,6117,83

BaugrößeArt. 60406000 und 60406001
Aussendurchmesser ca. [mm]127
Zähnezahl10
Nenn-Drehmoment [Nm]630
max. Drehmoment [Nm]1900
Gewicht [g]92

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn