Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium. Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92ºA, gelb oder 98ºA, rot.

Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung.
Alle drei Einzelteile müssen einzeln bestellt werden.

• Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung in kurzer Ausführung.
• Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

1) Standard-Bohrung. 2) Andere Bohrungsgrößen bis zur max. Bohrung kurzfristig lieferbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Bestellbeispiel: 1x Art. 605 607 04, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 4mm 1x Art. 605 607 05, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 5mm 1x Art. 605 192 07, Zahnkranz Größe 7, 92° Shore A 

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60562412

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
34,4131,327,3924,2623,4722,721,9

BauteilNabe einzeln
Baugröße24
Bohrung dH7 [mm]12
Zahnkranz
92° Shore A [Artikel-Nr.]
60519224
Zahnkranz
98° Shore A [Artikel-Nr.]
60519824
Reibmoment
Klemmnabe [Nm]
61
Nenn-Drehmoment
92° Shore [Nm]
35
Nenn-Drehmoment
98° Shore [Nm]
70
DH [mm]55
L [mm]58
I [mm]20
E [mm]18
C [mm]10
Störkreis-Ø [mm]56,4
Bohrungen
min. [mm]
10
Bohrungen max. [mm]32
Winkelverl. max [Grad]0,9
Radialversatz max. [mm]0,11
Axialversatz max. [mm] +1,4/-0,5
Drehzahl
max.
min-1
7000
Gewicht [g]138

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn