Werkstoff: Flansch- und Kupplungsteil: Vergütungsstahl, vergütet und phosphatiert. Kontermutter: Stahl, schwarz.

Mit Kupplungsschraube.

Die Schnellsteckkupplungen ermöglichen ein schnelles und unkompliziertes Verbinden und Trennen von Bauteilen. Zudem können sie betriebsbedingte Radialversätze effizient ausgleichen. Der Anschraubflansch sorgt für eine sichere Befestigung, zusätzliche Stabilität und eine höhere Betriebszuverlässigkeit. Sie sind vielseitig einsetzbar und finden beispielsweise in industriellen Förderanlagen oder Montagevor-richtungen Anwendung. Je nach Baugröße können die Kupplungen radiale Abweichungen von bis zu 1 mm zwischen den zu verbindenden Achsen ausgleichen.

Hinweis: Diese Kupplungen übertragen KEINE Drehmomente!

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60782012

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
50,3447,4346,31

d1 [mm] M12
d2 [mm] 55
d4 [mm] 6,6
d5 [mm] 11
≈ l1 [mm] 53,2
l2 [mm] 21
l4 [mm] 25
l5 [mm] 4,2
l6 [mm] 20,5
l7 [mm] 10
l8 [mm] 19
t [mm] 6,4
SW [mm] 19
x [mm] 0,8
FN [kN] 10
Gewicht [g] 279

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn