Werkstoff: Rutschnabe: Stahl, verzinkt und gelb chromatiert, asbest- und rostfreie Reibbeläge Elastische Kupplung: Kupplungsnaben Gusseisen, Zwischenring Urethan. Härte 92 ° Shore.

  • Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar.
  • Die Kupplung ist axial steckbar.
  • Drehmomentänderung im eingebauten Zustand möglich.
  • Der Drehmomentbereich kann durch Einbau einer zweiten Tellerfeder verdoppelt werden (Feder muss separat bestellt werden).
  • Fertigbohrungen, Passfedernuten und

    Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.


* Größe 0 kann mit Bohrung über 19mm nur mit flacher Passfedernut DIN 6885/3 gefertigt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61220000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
171,3161,23151,15146,12141,08

Größe0
Drehmomentbereich Rutschnabe [Nm]2,0 - 10
Nenn-Drehmoment Kupplung [Nm]10
d ; d25,7
d max. [mm]24
d2 max. [mm]20
DA [mm]63
DH [mm]40
l1 [mm]25
E [mm]16
l2 [mm]37
LR [mm]33
L [mm]78
Gewicht [kg]0,90
Ersatz-Zahnring [92 Shore, gelb]60509219
Optionaler Zahnring [98° Shore, rot]60509819
Zusatz-Tellerfeder61210012

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn