Werkstoff: Rutschnabe: Stahl, verzinkt und gelb chromatiert, asbest- und rostfreie Reibbeläge Elastische Kupplung: Kupplungsnaben Gusseisen, Zwischenring Urethan. Härte 92 ° Shore.

  • Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar.
  • Die Kupplung ist axial steckbar.
  • Drehmomentänderung im eingebauten Zustand möglich.
  • Der Drehmomentbereich kann durch Einbau einer zweiten Tellerfeder verdoppelt werden (Feder muss separat bestellt werden).
  • Fertigbohrungen, Passfedernuten und

    Stellschraubengewinde gegen Mehrpreis.


* Größe 0 kann mit Bohrung über 19mm nur mit flacher Passfedernut DIN 6885/3 gefertigt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61220100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
215,23202,57189,89183,58177,22

Größe01
Drehmomentbereich Rutschnabe [Nm]5,0 - 35
Nenn-Drehmoment Kupplung [Nm]35
d ; d210
d max. [mm]32
d2 max. [mm]22
DA [mm]80
DH [mm]55
l1 [mm]30
E [mm]18
l2 [mm]50
LR [mm]45
L [mm]98
Gewicht [kg]1,95
Ersatz-Zahnring [92 Shore, gelb]60509224
Optionaler Zahnring [98° Shore, rot]60509824
Zusatz-Tellerfeder61210102

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn