Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige Drehmomente.
  • Auch für kleine Nabendurchmesser geeignet.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe: max. 12,5 µm.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61520014

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,1410,7710,039,288,167,427,076,69

d [mm]14
D [mm]25
L [mm]30
L1 [mm]20
L2 [mm]23
D1 [mm]32
T [Nm]61
Fax [kN]9
PW [N/mm²]81
PN [N/mm²]43
Nutmutter 8.8 [Gewindegröße]M20x1
TA [Nm]95
Gewicht [kg]0,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn