Werkstoff: Stahl.
Die MSD-Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen gehärteten
Stahlhülse, die mit einem speziellen Druckmedium gefüllt ist, einem
Dichtring, einem Kolben sowie einem Druckflansch und Anzugsschrauben.
Werden die Schrauben angezogen, expandieren die Hülsen gleichförmig
gegen Welle und Nabe und bewirken eine feste Verbindung. Beim Lösen der
Schrauben geht die Buchse in ihren Ursprungszustand zurück und kann
leicht demontiert werden. Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,03 - 0,06 mm. MN
=übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben
angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich
0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches
Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor
der Montage.
Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7.
Übrige Größen: Welle h8 - k6. Nabe H7.
Temperaturbereich:
-30° bis +85°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 61523800
Staffelpreis in EUR pro STK:
38 |
50 |
65 |
59 |
41 |
64 |
750 |
39,5 |
90 |
70 |
6 |
M 5 |
8 |
0,43 |