Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten Druckringen.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Selbstlösend bei Demontage.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61530016

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
9,379,048,447,826,876,245,935,61

d [mm]16
D [mm]44
L [mm]20
A [mm]-
L1 [mm]17
L2 [mm]26
T [Nm]215
Fax [kN]26
PW [N/mm²]259
PN [N/mm²]102
Schrauben 12.9 [Anz. x Größe]8 x M6
TA [Nm]15
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn