Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61546500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
98,7295,4392,1288,8785,5376,7357,5744,74

d [mm]65
D [mm]95
L [mm]42
L1 [mm]40
L2 [mm]50
Übertragbares Drehmoment T [Nm]3645
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]120
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]253
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]174
Schraubengröße (DIN 912, 12.9)M8 x 40
Anzugsmoment TA [Nm]41
Schraubenanzahl [Stück]9
Gewicht [kg]0,880

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn